欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

燃气燃烧器/火炬的种类与特点

  • 2024.01.08 18:50:57
  • 米思米
  • 1622


·           丙烷燃烧器

·           旋流集中火焰型

·           燃气火炬

·           燃气火炬(旋流螺旋火焰型)

·           燃气火炬(低重心型)

·           极细集中火焰型

·           棒状火焰型

·           燃气火炬(集中火焰型)

·           燃气火炬(环形火焰型)

 

 丙烷燃烧器                                                                                                                                                   

将燃气与空气混合并燃烧,从而产生高温火焰的装置。

                                               燃气燃烧器/火炬的种类与特点

 

特点

·         广泛应用于从钎焊作业到沥青修复作业等大范围高温作业,以及停车场除草作业等领域。

·         火焰温度可达1500℃的高温,也有部分产品可以达到2000℃。

燃气燃烧器/火炬的种类与特点

米思米推荐商品:PNG2000A 便携式燃气测试仪

燃气燃烧器/火炬的种类与特点

商品型号:PNG2000A

 

小知识  什么是钎焊

这是接合金属的焊接工艺之一,通过让熔点低于待焊接部件(母材)的合金(钎料)熔融,实现金属接合。可在母材本身不发生熔融的情况下完成接合。

 

 极细集中火焰型                                                                                                                                           

用于铜管/不锈钢管的钎焊、切削工具的钎焊加工/淬火/回火。

燃气燃烧器/火炬的种类与特点

直接连接丙烷钢瓶,无需调节器(减压阀)。

燃气燃烧器/火炬的种类与特点

 

 旋流集中火焰型                                                                                                                                            

用于铜管/不锈钢管的钎焊作业、切削工具的钎焊加工/金属淬火/回火。

燃气燃烧器/火炬的种类与特点

 棒状火焰型                                                                                                                                                   

用于油毡地板施工、香柏烧、木根烧等场合。

燃气燃烧器/火炬的种类与特点

 

要点如下!丙烷燃烧器  

·    请确认火焰温度(℃)。·    请根据用途选择火焰类型(极细、旋流、棒状)与火口直径(mm)。·    根据使用状况,具有如下所示的火口直径。·          火口直径越大,则发热量(卡路里值)越大。 火口直径(mm)5号(φ35)6号(φ50)7号(φ60)8号(φ75)10号(φ100)

 

 

 燃气火炬                                                                                                                                                       

用于管道焊接以及钎焊作业。

燃气燃烧器/火炬的种类与特点

特点

·         还可用于管道焊接及钎焊、弯曲PVC管道、解冻、去除油漆、去除树脂毛刺等用途。

 燃气火炬 (集中火焰型)                                                                                                                               

燃气燃烧器/火炬的种类与特点

特点

·         通用性最高的火焰。

 燃气火炬 (旋流螺旋火焰型)                                                                                                                       

燃气燃烧器/火炬的种类与特点

特点

·         火焰因旋流而呈现螺旋状,因此可能会与管道等圆形物体纠缠在一起。

 燃气火炬 (环形火焰型)                                                                                                                              

燃气燃烧器/火炬的种类与特点

特点

·         可以将管材固定在环形特殊火口中,对其进行加热。

 燃气火炬 (低重心型)                                                                                                                                 

燃气燃烧器/火炬的种类与特点

特点

·         采用不易翻倒的低重心设计。

·         属于集中火焰型。

 

气瓶的种类

专用气瓶型

旋入式燃气火炬的专用气瓶。

 

CB罐型

盒式气瓶。

燃气燃烧器/火炬的种类与特点

燃气燃烧器/火炬的种类与特点

通常使用丁烷气,也有些产品会通过混合丙烷气来提升功率。

 

要点如下!燃气火炬

·    请根据用途相应选择火焰温度(℃)。

·    燃烧器(火口)形状大致可分为2种。

·    请根据使用方法选择适合的形状。

燃气燃烧器/火炬的种类与特点

 

·    请确认火焰形状。

※ 根据PL法,建议使用气炬本身制造商所提供的原装气瓶。

  

 

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities